Danfoss logo
Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Typ 2-1, Názov regulátora vykurovania: RAVK, Názov regulátora TÚV: IHPT

144H3840

Typ výrobku: Termix VVX-I FI, Typ 2-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
EPD k dispozíciiYes
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]380 mm
Hĺbka s krytom [mm]455 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix VVX- I-FI 2-1
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVIHPT
Názov regulátora vykurovaniaRAVK
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisTermix VVX- I-FI 2-1
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.5c080502-f629-491c-a334-e3b2e293de42
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix VVX- I-FI 2-1
Šírka bez krytu [mm]530 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 40 G3/4" HP
Typ HEX pre vykur.XB06H+-1 16 G3/4" HP
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + delta p regulátor
Typ veľkosti staniceTyp 2-1
Typ výrobkuTermix VVX-I FI
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výška bez krytu [mm]800 mm
Výška skrytom [mm]800 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom30 Kilogram
Hmotnosť bez obalu29 Kilogram
Objem159 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715628297873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm