Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Typ 1-1, Názov regulátora vykurovania: ECL 310, Názov regulátora TÚV: IHPT

144H3137

Typ výrobku: Termix VVX-I FI, Typ 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVNie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]375 mm
Hĺbka s krytom [mm]430 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVIHPT
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PopisTermix VVX-I with ECL Comfort 310
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.30f24da8-4cdc-426d-b870-9d2ba04db778
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
Šírka bez krytu [mm]530 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H-1 26 G3/4"*20 H StS
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 16 G3/4" HP
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaElektronické + delta p regulátor
Typ veľkosti staniceTyp 1-1
Typ výrobkuTermix VVX-I FI
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výška bez krytu [mm]800 mm
Výška skrytom [mm]800 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom45 Kilogram
Hmotnosť bez obalu44 Kilogram
Objem0.159 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706561963949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm