Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Typ 2-1, Názov regulátora vykurovania: ECL 110, Názov regulátora TÚV: AVTB

144H0038

Typ výrobku: Termix VVX-B, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 110, AVTB

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]360 mm
Hĺbka s krytom [mm]430 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix VVX-B-2-1
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVAVTB
Názov regulátora vykurovaniaECL 110
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PopisTermix VVX-B 2-1 s ECL110*, HEX/izolácia spoj. potrubia
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.2e0015c4-01d0-4f83-a73f-6f76db8327c7
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix VVX-B-2-1
Šírka bez krytu [mm]530 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVT24-1 24 G3/4" P
Typ HEX pre vykur.T24-1 16 G3/4"*20 H
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické + delta p regulátor
Typ veľkosti staniceTyp 2-1
Typ výrobkuTermix VVX-B
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výška bez krytu [mm]810 mm
Výška skrytom [mm]810 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom35 Kilogram
Hmotnosť bez obalu34 Kilogram
Objem153.09 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560909191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm