Danfoss logo
144H0027 Termix VVX-B-1-2 Retur-AVTB-RAVK-Alpha2L

Termix VVX-B, Typ 1-2, Názov regulátora vykurovania: RAVK, Názov regulátora TÚV: AVTB

144H0027

Typ výrobku: Termix VVX-B, Typ 1-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]360 mm
Hĺbka s krytom [mm]430 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix VVX-B-1-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVAVTB
Názov regulátora vykurovaniaRAVK
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PopisTermix VVX-B 1-2 s HEX/izoláciou spoj. potrubia
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.7fc49e36-813e-48c2-92c5-60b5af747b96
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix VVX-B-1-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Šírka bez krytu [mm]530 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVT24-1 16 G3/4" P
Typ HEX pre vykur.T24-1 20 G3/4"*20 H
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + delta p regulátor
Typ veľkosti staniceTyp 1-2
Typ výrobkuTermix VVX-B
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výška bez krytu [mm]810 mm
Výška skrytom [mm]810 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom35 Kilogram
Hmotnosť bez obalu34 Kilogram
Objem0.153 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560909092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm