Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 3-2, Názov regulátora vykurovania: ECL 310, Názov regulátora TÚV: ECL 310

144H3880

Typ výrobku: Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ28
Dimenzia potrubia TÚVØ28
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ28
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja TÚV1"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCompact 28 VVX 3-2
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVECL 310
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisCompact 28 VVX 3-2
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.f01299be-cf28-4f95-9b8a-ac8a9589135f
SCIP dokumentácia názov výrobkuCompact 28 VVX 3-2
Šírka bez krytu [mm]1460 mm
Smer prípoja na primárnej straneBottom + option for top conn
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVT137H-1 60 G1"*20 H
Typ HEX pre vykur.T137H-1 30 G1"*20 H
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 3-2
Typ výrobkuTermix Compact 28 VVX-FI
V rozsahu WEEENo
Variant krytuNie
Výška bez krytu [mm]890 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom95 Kilogram
Hmotnosť bez obalu94 Kilogram
Objem548.96 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715628305424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm