Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Typ 1-1, Názov regulátora vykurovania: ECL 310, Názov regulátora TÚV: ECL 310

144H3915

Typ výrobku: Termix Compact 28 MS VVX, Typ 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVrátane
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ28
Dimenzia potrubia TÚVØ28
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ28
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja TÚV1"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
EPD k dispozíciiYes
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-1-1
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVECL 310
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisCompact 28 MS VVX-1-1
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.dc4aa4c9-25fc-4b58-95b5-2b1bac15236b
SCIP dokumentácia názov výrobkuCompact 28 MS VVX-1-1
Šírka bez krytu [mm]905 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVT137H-1 20 G1"*20 H
Typ HEX pre vykur.XB06H+-1 60 G3/4"*20 H
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1-1
Typ výrobkuTermix Compact 28 MS VVX
V rozsahu WEEENo
Variant krytuNie
Výška bez krytu [mm]1063 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom56 Kilogram
Hmotnosť bez obalu55 Kilogram
Objem384.806 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715628304663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm