Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Typ 3-2, Názov regulátora vykurovania: ECL 310, Názov regulátora TÚV: ECL 310

144H3345

Typ výrobku: Termix Compact 28 MS VVX, Typ 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ28
Dimenzia potrubia TÚVØ28
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ28
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja TÚV1"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
EPD k dispozíciiYes
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVECL 310
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.feab367a-ed7a-422f-80be-0230d7e623f8
SCIP dokumentácia názov výrobkuCompact 28 MS VVX-3-2
Šírka bez krytu [mm]905 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVT137H-1 26 G1"*20 H
Typ HEX pre vykur.XB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 3-2
Typ výrobkuTermix Compact 28 MS VVX
V rozsahu WEEENo
Variant krytuNie
Výška bez krytu [mm]1063 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom53 Kilogram
Hmotnosť bez obalu52 Kilogram
Objem384.806 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706562184695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm