Danfoss logo
White steel cover for Akva Lux II VX

Akva Lux II VX2, Názov regulátora TÚV: PTC2+P

145F0305

Typ výrobku: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Nepriame vykurovanie a príprava TPV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Ďalšia informáciaKryt
DG Indicator ProfileContains Gas
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Mixing circuit - controlECL 110 / VS 2 / AMV
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Názov regulátora vykurovaniaECL 110/VS2/AMV150
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisAkva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 60
Typ HEX pre vykur.XB06H-1-36
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti stanice36/+60
Typ výrobkuAkva Lux II VX2
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanieAISI 316

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom49 Kilogram
Hmotnosť bez obalu47 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424503031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm