EvoFlat VX-F, Dolné, 43 kW, Typ 1
145F3913
EvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1
145F3913
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Áno |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | 230V 50 Hz |
| Heating system type | Floor heating |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 152 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat VX-F 1StS FH |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 16 bar |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Názov regulátora vykurovania | FTC |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Piping | Stainless steel |
| Popis | EvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Safety valve | Áno |
| Schválenie UL | No |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Summer bypass | Áno |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Termostatické + rozdielový tlak |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat VX-F |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 43 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 10 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 717 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 26.7 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 25.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648350 |