Výmenníkové stanice, DSP2 FIX, Názov regulátora vykurovania: ECL 310
005L7018
DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
005L7018
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | DN25 |
| Dimenzia potrubia CZT | DN32 |
| Dimenzia potrubia TÚV | DN25 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN50 |
| Dimenzia prípoja TÚV | 1" |
| Hĺbka obalu [mm] | 800 mm |
| Konštrukcia | stojace |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN50 STD ver.1 |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 230 V |
| Názov kategórie | Nepriamo pripojenévýmenníkové stanice pre vykurovanie a prípravu TPV |
| Názov regulátora TÚV | ECL 310 |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| PED kategória | I |
| Popis | DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1 |
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 10 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Schválenie UL | No |
| Šírka obalu [mm] | 1500 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top |
| Smer pripojenia | Horné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 15 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 10 bar |
| Typ čerpadla vykurovania | Magna 3 40-120 F |
| Typ cirkulačného čerpadla TÚV | ALPHA 2L 25-60N |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ HEX pre TPV | XB12 |
| Typ HEX pre vykur. | XB52 |
| Typ prípoja CZT | zvárané |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | Závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ výrobku | DSP2 FIX |
| Variant krytu | Nie |
| Výkon [kW] | 470.0 kW |
| Výška obalu [mm] | 1900 mm |
| Značka čerpadla vykurovania | Grundfos |
| Značka cirkulačného čerpadla TÚV | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 240 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1582.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |