Danfoss logo
DSP2 FIX

Výmenníkové stanice, DSP2 FIX, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

005L7017

DSP2 FIX SE DN40 STD VER.1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia cirkulačného potrubiaDN25
Dimenzia potrubia CZTDN32
Dimenzia potrubia TÚVDN25
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN40
Dimenzia prípoja TÚV1"
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Konštrukciastojace
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN40 STD ver.1
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]230 V
Názov kategórieNepriamo pripojenévýmenníkové stanice pre vykurovanie a prípravu TPV
Názov regulátora TÚVECL 310
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
PED kategória§ 4.3
PopisDSP2 FIX SE DN40 STD VER.1
Prípustná teplota [˚C] [min.]10 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]1500 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]15 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]10 bar
Typ čerpadla vykurovaniaMagna 3 32-120 F
Typ cirkulačného čerpadla TÚVALPHA 2L 25-60N
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB12
Typ HEX pre vykur.XB12
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniaZávit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ výrobkuDSP2 FIX
Variant krytuNie
Výkon [kW]305.0 kW
Výška obalu [mm]1900 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos
Značka cirkulačného čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom200 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1412.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm