Výmenníkové stanice, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Názov regulátora vykurovania: ECL 310, Názov regulátora TÚV: ECL 310, Cirkulácia TÚV: Áno
144B5037
DSA 2 WALL SE HE150 DHW80
144B5037
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] | 1.44 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | DN20 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | DN20 |
| Dimenzia potrubia CZT | DN32 |
| Dimenzia potrubia TÚV | DN32 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN25 |
| Dimenzia prípoja CZT | DN32 |
| Dimenzia prípoja TÚV | DN25 |
| Dimenzia prípoja vykurovania | DN32 |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 650 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 800 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 650 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 115 °C |
| Izolačný materiál | EPP |
| Konštrukcia | Nástenné |
| Material Description | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Nepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie |
| Názov regulátora TÚV | ECL 310 |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| PED kategória | § 3.3 |
| Počet domácností [max.] | 10 |
| Počet domácností [min.] | 5 |
| Popis | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 1.44 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.] | 12 bar |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 800 mm |
| Šírka obalu [mm] | 1200 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 650 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Ľavé/pravé |
| Smer pripojenia | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 16 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 10 bar |
| Typ čerpadla vykurovania | Magna 3 25-100 |
| Typ cirkulačného čerpadla TÚV | UPS 25-60 N 180 |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ HEX pre TPV | XB37M-20 |
| Typ HEX pre vykur. | XB37L-10 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ výrobku | DSA2 WALL |
| Variant krytu | Nie |
| Verzia výmenníkovej stanice | HE150 DHW80 |
| Výkon [kW] | 150.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 1200 mm |
| Výška obalu [mm] | 800 mm |
| Výška skrytom [mm] | 1200 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | 1.4404 |
| Zliatina tepelného výmenníka TÚV | 1.4404 |
| Značka čerpadla vykurovania | Grundfos |
| Značka cirkulačného čerpadla TÚV | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 15 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 15 Kilogram |