Danfoss logo
DSA HOME

Výmenníkové stanice, DSA2 HOME, 2F-4 +ST, 65 kW, Názov regulátora vykurovania: ECL 310, Názov regulátora TÚV: ECL 310

146B8016

DSA HOME 2F-4 + ST

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]25.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia cirkulačného potrubiaDN15
Dimenzia cirkulačného prípojaG3/4"
Dimenzia potrubia CZTDN20
Dimenzia potrubia TÚVDN15
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN20
Dimenzia prípoja CZTG3/4"
Dimenzia prípoja TÚVG3/4"
Dimenzia prípoja vykurovaniaG3/4"
Hĺbka bez krytu [mm]350 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]350 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]130 °C
Izolačný materiálTvrdá pena PU + EPP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDSA HOME 2F-4
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]14 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojenévýmenníkové stanice pre vykurovanie a prípravu TPV
Názov regulátora TÚVECL 310
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategória§ 4.3
Počet domácností [max.]4
Počet domácností [min.]1
Počet okruhov TÚV1
Počet vykurovacích okruhov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisDSA HOME 2F-4 + ST
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]12.00 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]800 mm
Šírka obalu [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]810 mm
Smer prípoja na primárnej straneĽavé/pravé
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]14 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]10 bar
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 AUTO 15-70
Typ cirkulačného čerpadla TÚVUPM3 DHW 15-20
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB06H-1 20
Typ HEX pre vykur.XB06L-1-16
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ výrobkuDSA2 HOME
Variant krytuÁno
Verzia výmenníkovej stanice2F-4 +ST
Výkon [kW]65.0 kW
Výška bez krytu [mm]810 mm
Výška obalu [mm]800 mm
Výška skrytom [mm]810 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404
Zliatina tepelného výmenníka TÚV1.4404
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos
Značka cirkulačného čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom60 Kilogram
Hmotnosť bez obalu40 Kilogram
Objem213.9 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162739495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm