Výmenníkové stanice, DSA2 HOME, 2F-2, 65 kW, Názov regulátora vykurovania: ECL 110, Názov regulátora TÚV: AVTQ
146B8014
DSA HOME 2F-2
146B8014
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] | 25.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | DN15 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | G3/4" |
| Dimenzia potrubia CZT | DN20 |
| Dimenzia potrubia TÚV | DN15 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN20 |
| Dimenzia prípoja CZT | G3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | G3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | G3/4" |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 350 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 800 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 350 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 130 °C |
| Izolačný materiál | Tvrdá pena PU + EPP |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DSA HOME 2F-2 |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 14 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Nepriamo pripojenévýmenníkové stanice pre vykurovanie a prípravu TPV |
| Názov regulátora TÚV | AVTQ |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 110 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| PED kategória | § 4.3 |
| Počet domácností [max.] | 4 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Počet okruhov TÚV | 1 |
| Počet vykurovacích okruhov | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | DSA HOME 2F-2 |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 12.00 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 800 mm |
| Šírka obalu [mm] | 1200 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 810 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Ľavé/pravé |
| Smer pripojenia | Horné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 14 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 10 bar |
| Typ čerpadla vykurovania | UPM3 AUTO 15-70 |
| Typ cirkulačného čerpadla TÚV | UPM3 DHW 15-20 |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ HEX pre TPV | XB06H-1 20 |
| Typ HEX pre vykur. | XB06L-1-16 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Termostatické |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ výrobku | DSA2 HOME |
| Variant krytu | Áno |
| Verzia výmenníkovej stanice | 2F-2 |
| Výkon [kW] | 65.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 810 mm |
| Výška obalu [mm] | 800 mm |
| Výška skrytom [mm] | 810 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | 1.4404 |
| Zliatina tepelného výmenníka TÚV | 1.4404 |
| Značka čerpadla vykurovania | Grundfos |
| Značka cirkulačného čerpadla TÚV | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 60 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 40 Kilogram |
| Objem | 201.5 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |