Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Horné a dolné, 65 kW

267B1187

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: DID pre-configured stations

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenie230V 50 Hz
Heating system typeFloor heating
Interpretácia teploty v prívode [˚C]90 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDID-62 65 Kw L
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]16 bar
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora TÚVTD-21
Názov regulátora vykurovaniaTD-21
Obsah batérieNo
PipingStainless steel
PopisDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
StrainerPrimary
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tepelná vodivosť [W/mK]0.036 W/m-K
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické
Typ výrobkuDID pre-configured stations
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW] [Max]65 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]19 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom33 Kilogram
Hmotnosť bez obalu31.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424658915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm