DID pre-configured stations, Dolné, 65 kW
267B1181
DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: DID pre-configured stations
267B1181
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Áno |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø20 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | 230V 50 Hz |
| Heating system type | Floor heating |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 90 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DID-61 65 Kw L |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 16 bar |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov regulátora TÚV | TD-21 |
| Názov regulátora vykurovania | TD-21 |
| Obsah batérie | No |
| Piping | Stainless steel |
| Popis | DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Strainer | Primary |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tepelná vodivosť [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ regulácie vykurovania | Termostatické |
| Typ výrobku | DID pre-configured stations |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 65 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 19 kW |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 27 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 25.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |