Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Typ 1-2, Názov regulátora TÚV: PTC2+P

145F0731

Typ 1-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Hĺbka bez krytu [mm]360 mm
Hĺbka s krytom [mm]360 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Izolačný materiálPolypropylene
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Lux VXi 1-2STS ECL310/A337 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H1-W2, StS, STW
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A337
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisAkva Lux VXi , ECL310/A337, Type H1 - W2, StS, with safety function
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrated in control valve
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre TPVXB06H-1 40
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavonkajší závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1-2
Typ výrobkuAkva Lux II VXi (A337)
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW] [Max]55 kW
Vykurovací výkon [kW]20 kW
Výška bez krytu [mm]980 mm
Výška skrytom [mm]980 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanieAISI 316
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom42 Kilogram
Hmotnosť bez obalu40 Kilogram
Objem2.175 Hectoliter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424585532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm