Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Typ 3-1, Názov regulátora vykurovania: RAVK, Názov regulátora TÚV: PTC2+P

004U8447

Typ 3-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
Ďalšia informáciaKryt
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]365 mm
Hĺbka obalu [mm]620 mm
Hĺbka s krytom [mm]380 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálBez
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Lux II VX typ1 DHW+type 3 HE, K
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H3-W1, Therm.
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Názov regulátora vykurovaniaRAVK
Obsah batérieNo
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisAkva Lux II VX typ 1 TPV + typ 3 Vykur. (podlah. vykur.)
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVPL
RemarksIndir. FH and DHW, thermostatic control
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]553 mm
Šírka obalu [mm]840 mm
Šírka skrytom [mm]600 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre TPVXB06H-1 26
Typ HEX pre vykur.XB06L-1 24
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické
Typ veľkosti staniceTyp 3-1
Typ výrobkuAkva Lux II VX (Thermostatic)
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW] [Max]41 kW
Výkon TPV [kW] [Min]32 kW
Vykurovací výkon [kW]10 kW
Výška bez krytu [mm]861 mm
Výška obalu [mm]420 mm
Výška skrytom [mm]861 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom47 Kilogram
Hmotnosť bez obalu45 Kilogram
Objem219.555 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162510803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm