Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 vykur. okruhy, Typ 1-1, Názov regulátora TÚV: PTC2+P

145F0272

Typ výrobku: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 vykur. okruhy, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
Ďalšia informácia2 x havarijná funkcia
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]365 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]380 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ 1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, 2xSTW
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A260
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaUPM3 Auto 15-70 130
Špecifické vybavenie
Hodnota
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaGrundfos
PopisAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Typ H1/W1 s dvojitým STW pre radiátor. okruh a okruh podlah. vykur.
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrated in control valve
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]650 mm
Šírka obalu [mm]840 mm
Šírka skrytom [mm]700 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre TPVXB06H-1 26
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1-1
Typ výrobkuAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 vykur. okruhy
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW] [Max]41 kW
Výkon TPV [kW] [Min]35 kW
Vykurovací výkon [kW]20 kW
Výška bez krytu [mm]818 mm
Výška obalu [mm]420 mm
Výška skrytom [mm]861 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom47 Kilogram
Hmotnosť bez obalu45 Kilogram
Objem399.543 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279482577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm