Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 vykur. okruhy, Typ 1-1, Názov regulátora TÚV: PTC2+P
145F0267
Typ výrobku: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 vykur. okruhy, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145F0267
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Voliteľné |
| Ďalšia informácia | Havarijná funkcia |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 365 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 800 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 380 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Izolačný materiál | EPDM |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Akva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ1/1 KR+ |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX H2, Type H1-W1, STW |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 6 bar |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora TÚV | PTC2+P |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 / A260 |
| Obsah batérie | No |
| Okruh podlah. vykur. – typ čerpadla | UPM3 Auto 15-70 130 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Okruh podlah. vykur. – značka čerpadla | Grundfos |
| Popis | Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Typ H1/W1 s STW |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrated in control valve |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 650 mm |
| Šírka obalu [mm] | 840 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 700 mm |
| Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] | 38 bar |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top and bottom |
| Smer pripojenia | Horné a dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ čerpadla vykurovania | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ HEX pre TPV | XB06H-1 26 |
| Typ HEX pre vykur. | XB06H-1 26 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1-1 |
| Typ výrobku | Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 vykur. okruhy |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 41 kW |
| Výkon TPV [kW] [Min] | 35 kW |
| Vykurovací výkon [kW] | 20 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 818 mm |
| Výška obalu [mm] | 420 mm |
| Výška skrytom [mm] | 861 mm |
| Značka čerpadla vykurovania | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 47 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 45 Kilogram |
| Objem | 399.543 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |