Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 1-1,  145F0214

Typ 1-1, Názov regulátora vykurovania: ECL 310, Názov regulátora TÚV: PTC2+P

145F0214

Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, PTC2+P

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]365 mm
Hĺbka s krytom [mm]380 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrated in control valve
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]553 mm
Šírka skrytom [mm]600 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre TPVXB06H-1 26
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1-1
Typ výrobkuAkva Lux II VX (Electronic)
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW] [Max]41 kW
Vykurovací výkon [kW]20 kW
Výška bez krytu [mm]861 mm
Výška skrytom [mm]861 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom55 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Objem219.555 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279482737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm