Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Typ 1-1, Názov regulátora vykurovania: ECL 210, Názov regulátora TÚV: PTC2

004U8339

Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Akva Lux II VX (A237)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Hĺbka bez krytu [mm]365 mm
Hĺbka obalu [mm]620 mm
Hĺbka s krytom [mm]381 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálBez
Material DescriptionAkva Lux II VX A237, Typ 1/1 mit STW
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]3 bar
Mixing circuit - controlECL 310 / AHQM / AMV
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVPTC2
Názov regulátora vykurovaniaECL 210
Obsah batérieNo
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisAkva Lux II VX HWP typ 1 TPV + typ 1 Vykur. s havarij. funkciou
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoznámkyIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, w. safety function
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULOut of scope
Šírka bez krytu [mm]510 mm
Šírka obalu [mm]840 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaHorné a dolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3
Typ HEX pre TPVXB06H-1 26
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTG vonk. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1-1
Typ výrobkuAkva Lux II VX (A237)
Variant krytuVrátane
Výška bez krytu [mm]861 mm
Výška obalu [mm]420 mm
Výška skrytom [mm]861 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanieAISI 316
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom47 Kilogram
Hmotnosť bez obalu45 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162510643