Typ 3-2, Názov regulátora vykurovania: ECL 210, Názov regulátora TÚV: PTC2
004U8272
Typ 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Akva Lux II VX (A237)
004U8272
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Voliteľné |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 365 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 620 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 381 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Izolačný materiál | Bez |
| Material Description | AKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 3 bar |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora TÚV | PTC2 |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 210 |
| Obsah batérie | No |
| Počet domácností [max.] | 4 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | Akva Lux II VX HWP typ 2 TPV + typ 3 Podlah. vykur. (XB 06L-1-24) |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Poznámky | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | Out of scope |
| Šírka bez krytu [mm] | 510 mm |
| Šírka obalu [mm] | 840 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 550 mm |
| Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] | 38 bar |
| Smer pripojenia | Horné a dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ čerpadla vykurovania | UPM3 |
| Typ HEX pre TPV | XB06H-1 40 |
| Typ HEX pre vykur. | XB06L-1 24 |
| Typ prípoja CZT | G vonk. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 3-2 |
| Typ výrobku | Akva Lux II VX (A237) |
| Variant krytu | Vrátane |
| Výška bez krytu [mm] | 861 mm |
| Výška obalu [mm] | 420 mm |
| Výška skrytom [mm] | 861 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | AISI 316 |
| Značka čerpadla vykurovania | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 47 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 45 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510384 |