Termix BVX FI RO, Typ 1, Názov regulátora vykurovania: ECL 310, Názov regulátora TÚV: RAVK
144H2835
Typ výrobku: Termix BVX FI RO, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2835
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Cirkulácia TÚV | Voliteľné |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | Ø18 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | 3/4" |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB 15 30-100° |
| Hĺbka s krytom [mm] | 570 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 120 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | BVX RTV Island |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál nádrže | Glazúrovaná oceľ |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Napájacie napätie [V] | 230.0 V |
| Názov regulátora TÚV | RAVK |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Objem zásobníka teplej vody [l] | 105 L |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 1f6670b0-9ec7-4140-8d26-cfe066f505b1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | BVX RTV Island |
| Šírka skrytom [mm] | 560 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top |
| Smer pripojenia | Horné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ HEX pre vykur. | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Typ prípoja CZT | vnútorný závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Termostatické |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Termix BVX FI RO |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Vrátane |
| Výška skrytom [mm] | 1910 mm |
| Zásobník pre okruh TPV – regulácia | Termostatická |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 110 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 109 Kilogram |
| Objem | 0.534 Cubic meter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561614186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |