Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Názov regulátora TÚV: RAVK

145G3153

Typ výrobku: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Ďalšia informáciaKryt
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionComfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 120L, XB06H26, Cover, Std
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVRAVK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora vykurovaniaECL 120
Objem zásobníka teplej vody [l]120 L
Obsah batérieNo
PopisComfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVP-F
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti stanice120L/H26
Typ výrobkuComfort A
V rozsahu WEEENo
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom165 Kilogram
Hmotnosť bez obalu160 Kilogram
Objem1014 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162521861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm