Comfort A, Názov regulátora TÚV: RAVK
145G3150
Typ výrobku: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3150
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Ďalšia informácia | Kryt |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Comfort A GSe120L STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A Gse, 120L, Cover, Std |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 6 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora TÚV | RAVK |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov regulátora vykurovania | ECL 120 |
| Objem zásobníka teplej vody [l] | 120 L |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Comfort A GSe120L STD u/kappe |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | AVPL |
| Schválenie UL | No |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ čerpadla vykurovania | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Termostatické |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | 120L |
| Typ výrobku | Comfort A |
| V rozsahu WEEE | No |
| Značka čerpadla vykurovania | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 152 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 147 Kilogram |
| Objem | 1014 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |