Danfoss logo
Comfort A VSe-GSe

Comfort A, Názov regulátora TÚV: RAVK

145G3149

Typ výrobku: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Ďalšia informáciaKryt
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionComfort A GSe70L STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A Gse, 70L, Cover, Std
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVRAVK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora vykurovaniaECL 120
Objem zásobníka teplej vody [l]70 L
Obsah batérieNo
PopisComfort A GSe70L STD u/kappe
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVPL
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti stanice70L
Typ výrobkuComfort A
V rozsahu WEEENo
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom119 Kilogram
Hmotnosť bez obalu114 Kilogram
Objem785.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162521977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm