Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A247), Typ 1-1

145F4460

Typ výrobku: VXe SLS (A247), Typ 1-1, 16 bar, 120 °C, AHQM 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]315 mm
Hĺbka s krytom [mm]315 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Izolačný materiálPolypropylene
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVXe-SLS ECL310/A247, Type 1/1, STW TR
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 1-1, ECL 310/A247, STW
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVECL 310 / A247
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A247
Obsah batérieNo
PopisVXe-SLS ECL310/A247, Type 1/1, STW TR
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrated in control valve
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre TPVXB06H-1 26
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1-1
Typ výrobkuVXe SLS (A247)
V rozsahu WEEENo
Výška bez krytu [mm]785 mm
Výška skrytom [mm]785 mm
Zásobník pre okruh TPV – typ čerpadlaUPM3 15-50 130 CIL3
Zásobník pre okruh TPV – značka čerpadlaGrundfos
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom40 Kilogram
Hmotnosť bez obalu38 Kilogram
Objem173.91 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424627676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm