Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Riešenie pre jednu nádrž, Vykurovacia kapacita [kW]: 85, Výkon regenerácie tepla (CO2) [kW]: 100, Možnosť opätovného predaja tepla: Nie

146B9402

DSA HRU 2 T1 HE 85 CO2 100

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeHeat recovery unit
Ďalšia informáciaRiešenie pre jednu nádrž
Dátová komunikáciaModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN25
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN25
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Hĺbka bez krytu [mm]800 mm
Izolačný materiálTvrdá pena PU
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 85 CO2 100
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Možnosť opätovného predaja teplaNie
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Názov regulátora vykurovaniaECL310 (P510.12)
Názov výrobcuDanfoss
Objem doplňovacej nádrže500.0 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategóriaI
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet doplňovacích nádrží1 pc
PopisDSA HRU 2 T1 HE 85 CO2 100
PoužitieA6
Prevádzková teplota [°C] [max.]90 °C
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]1.55 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]1500 mm
Smer prípoja na primárnej straneHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ HEX pre vykur.XB37H-1 26
Typ prípoja CZTZávit
Typ prípoja vykurovaniaZávit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ výrobkuDSA HRU
Variant krytuNie
Verzia výmenníkovej staniceA6
Výkon regenerácie tepla (CO2) [kW]100 kW
Vykurovacia kapacita [kW]85 kW
Výška bez krytu [mm]2000 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom540 Kilogram
Hmotnosť bez obalu500 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2152.163 Liter
EAN/UPC5715162902936