Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Riešenie pre dve nádrže, Vykurovacia kapacita [kW]: 540, Výkon regenerácie tepla (CO2) [kW]: 150, Možnosť opätovného predaja tepla: Áno

146B9234

DSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeHeat recovery unit
Ďalšia informáciaRiešenie pre dve nádrže
Dátová komunikáciaModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN65
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN65
Dimenzia prípoja CZTDN65
Dimenzia prípoja vykurovaniaDN65
Hĺbka bez krytu [mm]1200 mm
Izolačný materiálTvrdá pena PU
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Možnosť opätovného predaja teplaÁno
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Názov regulátora vykurovaniaECL310 (P510.12)
Názov výrobcuDanfoss
Objem doplňovacej nádrže500.0 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategóriaI
Počet doplňovacích nádrží2 pc
PopisDSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S
PoužitieA3
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]90 °C
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]1.55 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]2800 mm
Smer prípoja na primárnej straneHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ dobíjacieho čerpadlaSTRATOS-PARA 25/1-12
Typ HEX pre vykur.XB59M-1 90
Typ náhradného čerpadlaWilo
Typ prípoja CZTpríruba
Typ prípoja vykurovaniapríruba
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ tepel. výmenníka pre možný predajXB59M-1-90
Typ výrobkuDSA HRU
Variant krytuNie
Verzia výmenníkovej staniceA3
Výkon regenerácie tepla (CO2) [kW]150 kW
Vykurovacia kapacita [kW]540 kW
Výška bez krytu [mm]2000 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404
Značka dobíjacieho čerpadlaWilo
Značka náhradného čerpadlaSTRATOS-PARA 25/1-12

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom540 Kilogram
Hmotnosť bez obalu500 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162903001