Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Riešenie pre dve nádrže, Vykurovacia kapacita [kW]: 135, Výkon regenerácie tepla (CO2) [kW]: 400, Možnosť opätovného predaja tepla: Áno

146B9218

DSA HRU 2 HE 135D CO2 400 S

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeHeat recovery unit
Ďalšia informáciaRiešenie pre dve nádrže
Dátová komunikáciaModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN40
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN40
Dimenzia prípoja CZT1 1/2"
Dimenzia prípoja vykurovania1 1/2"
Hĺbka bez krytu [mm]1200 mm
Izolačný materiálTvrdá pena PU
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 135D CO2 400 S
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Možnosť opätovného predaja teplaÁno
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Názov regulátora vykurovaniaECL310 (P510.12)
Názov výrobcuDanfoss
Objem doplňovacej nádrže500.0 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategóriaI
Počet doplňovacích nádrží2 pc
PopisDSA HRU 2 HE 135D CO2 400 S
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieA3
Prevádzková teplota [°C] [max.]90 °C
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]2.44 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]2800 mm
Smer prípoja na primárnej straneHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ dobíjacieho čerpadlaSTRATOS-PARA 30/1-12
Typ HEX pre vykur.XB37H-1 40
Typ náhradného čerpadlaWilo
Typ prípoja CZTZávit
Typ prípoja vykurovaniaZávit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ tepel. výmenníka pre možný predajXB37H-1-40
Typ výrobkuDSA HRU
Variant krytuNie
Výkon regenerácie tepla (CO2) [kW]400 kW
Vykurovacia kapacita [kW]135 kW
Výška bez krytu [mm]2000 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404
Značka dobíjacieho čerpadlaWilo
Značka náhradného čerpadlaSTRATOS-PARA 30/1-12

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom540 Kilogram
Hmotnosť bez obalu500 Kilogram
Objem5132.006 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162902561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm