DSA HRU, Riešenie pre dve nádrže, Vykurovacia kapacita [kW]: 540, Výkon regenerácie tepla (CO2) [kW]: 300, Možnosť opätovného predaja tepla: Áno
146B9152
DSA HRU 2 HE 540 CO2 300 S
146B9152
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Heat recovery unit |
| Ďalšia informácia | Riešenie pre dve nádrže |
| Dátová komunikácia | ModBus |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | DN65 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN65 |
| Dimenzia prípoja CZT | DN65 |
| Dimenzia prípoja vykurovania | DN65 |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 1200 mm |
| Izolačný materiál | Tvrdá pena PU |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 540 CO2 300 S |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 6 bar |
| Možnosť opätovného predaja tepla | Áno |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
| Názov regulátora vykurovania | ECL310 (P510.12) |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Objem doplňovacej nádrže | 500.0 L |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| PED kategória | I |
| Počet doplňovacích nádrží | 2 pc |
| Popis | DSA HRU 2 HE 540 CO2 300 S |
| Použitie | A1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 1.55 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 2800 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Horné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ dobíjacieho čerpadla | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Typ HEX pre vykur. | XB59M-1 90 |
| Typ náhradného čerpadla | Wilo |
| Typ prípoja CZT | príruba |
| Typ prípoja vykurovania | príruba |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ tepel. výmenníka pre možný predaj | XB59M-1-90 |
| Typ výrobku | DSA HRU |
| Variant krytu | Nie |
| Verzia výmenníkovej stanice | A1 |
| Výkon regenerácie tepla (CO2) [kW] | 300 kW |
| Vykurovacia kapacita [kW] | 540 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 2000 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | 1.4404 |
| Značka dobíjacieho čerpadla | Wilo |
| Značka náhradného čerpadla | STRATOS-PARA 30/1-12 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 540 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 500 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162902974 |