Danfoss logo
ThermoDual FLS

Systém prípravy TÚV, TD-FLS, 210 kW

161L1198

ThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTD-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVMeď
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Názov regulátora TÚVNo Controller
Obsah batérieNo
PopisThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaSystém prípravy TÚV
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ HEX pre TPVXB59M-1 30
Typ regulácie TÚVExternal control
Typ výrobkuTD-FLS
Výkon [kW]210.0 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom110 Kilogram
Hmotnosť bez obalu90 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem852.405 Liter