Danfoss logo
ThermoDual FLS

Systém prípravy TÚV, TD-FLS, 350 kW

161L1130

ThermoDual-FLS 350KW 2WV-ECL INS-COVER

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTD-FLS 350KW 2WV-ECL INS-COVER
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVMeď
Menovitý tlak, primárna strana [bar]20 bar
Názov regulátora TÚVECL 310
Obsah batérieNo
PopisThermoDual-FLS 350KW 2WV-ECL INS-COVER
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaSystém prípravy TÚV
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ HEX pre TPVXB59M-1 50
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ výrobkuTD-FLS
Výkon [kW]350.0 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom150 Kilogram
Hmotnosť bez obalu130 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162708729