Systém prípravy TÚV, TD-FLS, 140 kW
161L1100
ThermoDual-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER
161L1100
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TD-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Meď |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Názov regulátora TÚV | No Controller |
| Obsah batérie | No |
| Popis | ThermoDual-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Systém prípravy TÚV |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ HEX pre TPV | XB59M-1 30 |
| Typ regulácie TÚV | External control |
| Typ výrobku | TD-FLS |
| Výkon [kW] | 140.0 kW |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 150 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 130 Kilogram |