Systém prípravy TÚV, TD-FLS, 210 kW
004X1809
TD-FLS 210KW PUMP-ECL KRYT IZOLÁCIE
004X1809
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| Cirkulácia v prívode [m3/h] [max.] | 2.40 m³/h |
| Delta P, sekundárny [bar] [max.] | 0.26 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | DN25 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | G1 1/4" |
| Dimenzia potrubia TÚV | DN25 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN32 |
| Dimenzia prípoja TÚV | G1 1/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | Rp1 1/4" |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 488 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 800 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 90 °C |
| Izolačný materiál | Tvrdá pena PU |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TD-FLS 210KW PUMP-ECL INS-C. |
| Materiál krytu | Tvrdá pena PU |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Výmenníkové stanice s prietokovými ohrievačmi TPV |
| Názov regulátora TÚV | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| P-cirkulácia [bar] [max.] | 0.43 bar |
| PED kategória | § 4.3 |
| Popis | TD-FLS 210KW PUMP-ECL KRYT IZOLÁCIE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 3.80 m³/h |
| Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.] | 3.60 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Systém prípravy TÚV |
| Prúd [A] [max.] | 4.0 A |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 900 mm |
| Šírka obalu [mm] | 1200 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Vertikálne |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 10 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 10 bar |
| Typ čerpadla vykurovania | STRATOS PARA |
| Typ cirkulačného čerpadla TÚV | UPM GEO N |
| Typ cirkulačného prípoja | vonkajší závit |
| Typ HEX pre TPV | XB59M-1 30 |
| Typ prípoja TÚV | vonkajší závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ výrobku | TD-FLS |
| Verzia výmenníkovej stanice | TD-FLS, 210kW, čerpadlo, ECL, izolačný kryt |
| Výkon [kW] | 210.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 1940 mm |
| Výška obalu [mm] | 2000 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka TÚV | 1.4404 |
| Značka čerpadla vykurovania | Wilo |
| Značka cirkulačného čerpadla TÚV | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 150 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 130 Kilogram |
| Objem | 711.049 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |