Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

Systém prípravy TÚV, TD-FLS, 130 kW

004X1539

TD-FLS 130kW ČERPADLO CTRL ECL

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeFresh water modules
Cirkulácia TÚVÁno
Cirkulácia v prívode [m3/h] [max.]1.50 m³/h
Delta P, sekundárny [bar] [max.]0.25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia cirkulačného potrubiaDN25
Dimenzia cirkulačného prípojaG1"
Dimenzia potrubia TÚVDN25
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN32
Dimenzia prípoja TÚVG1"
Dimenzia prípoja vykurovaniaRp1 1/4"
Hĺbka bez krytu [mm]298 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]90 °C
Izolačný materiálEPP pena
KonštrukciaNástenné
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTD-FLS 130kW PUMP-CTRL ECL
Materiál krytuEPP pena
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
P-cirkulácia [bar] [max.]0.35 bar
PED kategória§ 4.3
PopisTD-FLS 130kW ČERPADLO CTRL ECL
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]2.50 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]2.23 m³/h
Product line32
Produktová skupinaSystém prípravy TÚV
Prúd [A] [max.]2.0 A
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]700 mm
Šírka obalu [mm]1200 mm
Smer prípoja na primárnej straneVertikálne
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]10 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]10 bar
Typ čerpadla vykurovaniaUPM GEO
Typ cirkulačného čerpadla TÚVUPM 2K N
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB37M-1 30
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ výrobkuTD-FLS
Verzia výmenníkovej staniceTD-FLS, 130kW, čerpadlo, ECL
Výkon [kW]130.0 kW
Výška bez krytu [mm]1036 mm
Výška obalu [mm]500 mm
Zliatina tepelného výmenníka TÚV1.4404
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos
Značka cirkulačného čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom60 Kilogram
Hmotnosť bez obalu40 Kilogram
Objem216.11 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162745458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm