Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Typ 1, Názov regulátora TÚV: ECL 310

145G0330

Typ výrobku: ThermoDual FLS Mini, Typ 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeFresh water modules
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]315 mm
Hĺbka s krytom [mm]315 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]90 °C
Izolačný materiálPolypropylene
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - ECL 310
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVECL 310
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla TÚVUPM3 Hybrid 15-70 130
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB06H-1 StS 36
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuThermoDual FLS Mini
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]70.0 kW
Výška bez krytu [mm]740 mm
Výška skrytom [mm]740 mm
Značka čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9 Kilogram
Objem179.393 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424286583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm