ThermoDual FLS Mini, Typ 1, Názov regulátora TÚV: ECL 310
145G0325
Typ výrobku: ThermoDual FLS Mini, Typ 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310
145G0325
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | Ø18 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | 3/4" |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 315 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 315 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 90 °C |
| Izolačný materiál | Polypropylene |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, ECL 310 |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini |
| Materiál krytu | Polypropylene |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora TÚV | ECL 310 |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | ThermoDual FLS Mini, ECL 310 |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 550 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 550 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ čerpadla TÚV | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ HEX pre TPV | XB06H-1 36 |
| Typ prípoja CZT | vnútorný závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | ThermoDual FLS Mini |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon [kW] | 70.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 740 mm |
| Výška skrytom [mm] | 740 mm |
| Značka čerpadla TÚV | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 17.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 17 Kilogram |
| Objem | 173.91 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424536510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |