Danfoss logo
TY99213010_TermixFLS_INSUCOVER

Termix ThermoDual FLS Mini, Typ 1, Názov regulátora TÚV: ECL 310

144H3489

Typ výrobku: Termix ThermoDual FLS Mini, Typ 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeFresh water modules
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]335 mm
Hĺbka s krytom [mm]335 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]100 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionThermodual FLS mini
Materiál krytuBez
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVECL 310
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisThermodual FLS mini
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e
SCIP dokumentácia názov výrobkuThermodual FLS mini
Šírka bez krytu [mm]540 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 40 G3/4" HP
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuTermix ThermoDual FLS Mini
V rozsahu WEEENo
Výška bez krytu [mm]680 mm
Výška skrytom [mm]680 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom18 Kilogram
Hmotnosť bez obalu17 Kilogram
Objem119.394 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715628007427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm