Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar, Typ 2, Názov regulátora TÚV: AVTB

144H1277

Typ výrobku: Termix Solar, Typ 2, 10 bar, 110 °C, AVTB

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Názov regulátora TÚVAVTB
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisTermix Solar A+
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix Solar
V rozsahu WEEENo
Variant krytuBez

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14 Kilogram
Objem40.656 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706561008718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm