Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0965

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Number of connections2
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania5
PopisDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaICON Wiring center
Typ výrobkuWarranty & Service

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.35 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.35 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424545475