Warranty & Service
145H0963
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
145H0963
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania | 3 |
| Popis | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribution units |
| Regulácia | ICON Wiring center |
| Typ výrobku | Warranty & Service |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.2 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 7.6 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545444 |