Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0962

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Number of connections2
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania2
PopisDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaICON Wiring center
Typ výrobkuWarranty & Service

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424545437