Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Warranty & Service

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor24V
Application typeDistribution units
Automatické vyváženieÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia adaptívneho učeniaÁno
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V]230V Hz 50
Number of connections2
Obsah batérieNo
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania3
PopisStainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
PWMÁno
ReguláciaICON1 Master controller
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Skúšobný chod ventiluÁno
Smer pripojeniaHorné
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ výrobkuWarranty & Service
V rozsahu WEEEYes
VerziaRight
Výkon na výstup [W] [max.]3 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.25 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.2 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm