Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0762

Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Warranty & Service

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]90 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 12 CONN. TWA 24
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Number of connections12
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisType SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuWarranty & Service

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.895 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.8 Kilogram
Objem106.143 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428675147
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm