Warranty & Service
145H0756
Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Warranty & Service
145H0756
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 90 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN. TWA 24V |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 6 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Popis | Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribution units |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Warranty & Service |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.629 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 7.5 Kilogram |
| Objem | 102.24 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |