Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0503

Rozdeľovač for VX-F, s 3 prípojmi
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Warranty & Service

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
Ďalšia informáciaPrietokomer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 3 conn.
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Number of connections3
Obsah batérieNo
PopisRozdeľovač for VX-F, s 3 prípojmi
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuWarranty & Service

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428525350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm