Warranty & Service
145H0384
DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Warranty & Service
145H0384
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribution units |
| Typ výrobku | Warranty & Service |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10.606 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 9.188 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |