Danfoss logo
Warranty & Service-product-details

Warranty & Service

145H0382

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Warranty & Service

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionG-FN Substation
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuWarranty & Service

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.7 Kilogram
Objem106.143 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424654344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm